Dx80 : Le capteur de distance moyenne portée ultra précis

L'équilibre parfait entre la taille, le prix et les performances
  • Le Dx80 est une nouvelle famille de capteur de distance qui combine la technologie éprouvée du temps de vol avec des mesures de corrélation de phase pour fournir des valeurs de distance précises.
  • Le Dx80 a été conçu pour l'intégration dans les applications mobiles et fixes pour détecter, mesurer et positionner sur des cibles naturelles.
  • Équipé d'un module de mesure haut de gamme, le Dx80 est capable d'effectuer des mesures d'une précision impressionnante de +/- 2 mm avec une portée maximale de 80 m.
  • Grâce à la forme particulièrement compacte, il peut être utilisé dans des espaces très exigus. Même les conditions ambiantes difficiles ne  dérangent pas ce capteur.
  • La force de la nouvelle famille Dx80 réside dans sa flexibilité à couvrir une large gamme d'applications, que ce soit dans le domaine de l'automatisation dans la production ou de la logistique.

Avantages

Une précision exceptionnelle
  • Précision de +/- 2 mm sur toute la plage de mesure avec une résolution maximale de 0,1 mm
Connecté
  • Intégration aisée et fonctions de diagnostics à distance grâce à IO-Link et aux sorties analogiques et numériques
Haute performance de mesure
  • Large plage de mesure de 0,05 m à 80 m sur le blanc et jusqu’à 14 m sur le noir
Une mise en œuvre simple
  • Écran TFT couleur et menu de navigation convivial
Un boîtier robuste
  • Boîtier métallique renforcé pour une utilisation en milieu agressif (IP65 / IP67)

Applications : pour Des tâches de mesure, positionnement et détection

Mesure de la hauteur de levage de la fourche
Positionnement de la pile de papier
Positionnement de l’échelle aérienne sur le véhicule à nacelle élévatrice
Positionnement vertical de grues dans les entrepôts

Le dx80 vous intéresse ?

Téléchargez la documentation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessous pour accéder à la documentation.
par ex. +33 6111111111
Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.