Die kommende Novelle der EN 14181 hat in den letzten Monaten eine erhebliche Verunsicherung auf dem deutschen Markt für Emissionsmesstechnik verursacht. Teilweise sich widersprechende Aussagen in den bisher zugänglichen Informationen und Veröffentlichungen, haben dazu beigetragen, dass viele Betreiber von Emissionsmessanlagen unsicher sind, ob ihre vorhandene Messtechnik weiterhin betrieben  werden kann.
Wie ist z.B. mit Änderungen an vorhandenen Geräten umzugehen und wie wirkt sich das auf die Vorgehensweise bei den QAL2- Maßnahmen aus, sind nur einige der Fragen, die sich in der jetzigen Situation stellen.
Unser Workshop vermittelt Ihnen das notwendige Wissen über die Novelle und unterstützt Sie bei der Anwendung bzw. Umsetzung der technischen und gesetzlichen Regelungen. Ein großzügig bemessener Zeitraum für Diskussionen bietet Ihnen Gelegenheit, Ihre Fragen mit den fachkundigen und mit der Materie seit Jahren intensiv befassten Referenten zu erörtern.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, Ihre Fragen sowie viele intensive und interessante Gespräche mit Ihnen.


Als Referenten erwarten Sie unter anderem (standortabhängig):

Dr. Detelef Wagner | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Bernhard Thull | TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Andrea Henkes | Regierungspräsidium Darmstadt



Anmeldung:

Leider ist eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung nicht mehr möglich, da alle Termine ausgebucht sind.



EN 14181 – KUNDEN WORKSHOP 2015
Informationen rund um die anstehende Novellierung der EN 14181



KONTAKT BEI RÜCKFRAGEN:

Daniela Mohr
Tel: +49 211/5301-319
Daniela.Mohr@sick.de

ANFAHRT:
> Düsseldorf
> Magdeburg
> Darmstadt


DOWNLOADS
> Vorläufiges Programm

      Impressum | AGB | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | © 2019 SICK AG        

      Unsere Social Media Kanäle: